Les liens de serrage à double fermeture sont conçus pour former une forme plus arrondie autour du faisceau de câbles. La queue du lien entre dans la tête parallèle jusqu'à revenir sur elle-même, ce qui permet d'éviter l'effet goutte des liens de serrage standard
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3141 € - 0,3629 € | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1113 € | 9377 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0835 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2223 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | Demander le délai de livraison ici |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 2,6032 € - 2,6032 € | 1995 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,0593 € - 0,0695 € | 3563 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
||
| 0,9416 € - 0,9416 € | 5700 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 3,937 € - 3,937 € | 9183 En stock |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer