Menu  Rechercher

Lien de serrage 9.0 mm 760.0 mm 230.0 mm PA Noir

Les serre-câbles à double verrouillage offrent une fixation plus sûre pour les applications nécessitant une résistance à la traction plus élevée. Pour cette même raison, ils sont également plus difficiles à installer. Nous recommandons l'utilisation du pistolet à serre-câbles référence 497659 pour de meilleurs résultats.
Référence Essentra :

10266960

Référence du fabricant:

490008

9100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 3,8636 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

386,36 €

100 x 3,8636 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Noir
Type de trou No Screw Hole
Longueur totale 760.0 mm
Largeur totale 9.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter