Menu  Rechercher

Liens de serrage - Elematic 2-Lock

En stock

Les liens de serrage Elematic 2-Lock™ sont des liens de serrage professionnels fabriqués en polyamide 6.6 (PA), possédant un double système de verrouillage en acier inoxydable. Une fixation très efficace et fiable pour une variété d'applications, et de secteurs.

La double mâchoire en acier est faite en acier inoxydable AISI 316, qui est placé directement dans la tête des liens de serrage pendant le processus de fabrication. L'innovante double mâchoire en acier permet un verrouillage des deux côtés du lien de serrage, pour regrouper et sécuriser les fils de manière très efficace.

Le profil lisse sans racks permet une variété d'options d'ajustement sur tout le long du lien de serrage, et une tension des câbles appropriée et constante pour une large variété de diamètres de faisceaux. Ces liens de serrage ont une plage de températures d'installation allant de -40 C à 60 C et peuvent fonctionner sous une plage de températures de fonctionnement de -40 C à 85 C.

Deux choix de couleur. L'option noire est fabriquée en PA résistant aux UV, idéal pour les applications extérieures en conditions extrêmes.

  • Classement ignifuge : UL94 V2.
  • ‌Sans halogène
  • Couleurs : naturel et noir.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de tête Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Matière de la dent Largeur totale Matière complète Ajouter au panier
0,1788 € - 0,4998 € 18 En stock
Tête à double mâchoire en acier
50.0 mm
200.0 mm
Acier inoxydable
4.5 mm
Polyamide 66
0,2256 € - 0,6285 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
102.0 mm
365.0 mm
Acier inoxydable
4.5 mm
Polyamide 66
0,2764 € - 0,7719 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
55.0 mm
220.0 mm
Acier inoxydable
7.5 mm
Polyamide 66
0,5282 € - 0,9494 € 1194 En stock
Tête à double mâchoire en acier
100.0 mm
360.0 mm
Acier inoxydable
7.5 mm
Polyamide 66
0,2073 € - 0,5747 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
102.0 mm
365.0 mm
Acier inoxydable
4.5 mm
Polyamide 66
0,5867 € - 1,0564 € 489 En stock
Tête à double mâchoire en acier
100.0 mm
360.0 mm
Acier inoxydable
7.5 mm
Polyamide 66
0,1365 € - 0,3827 € 22598 En stock
Tête à double mâchoire en acier
50.0 mm
200.0 mm
Acier inoxydable
2.5 mm
Polyamide 66
0,1755 € - 0,4931 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
82.0 mm
295.0 mm
Acier inoxydable
3.5 mm
Polyamide 66
0,2089 € - 0,5833 € 3033 En stock
Tête à double mâchoire en acier
80.0 mm
290.0 mm
Acier inoxydable
4.5 mm
Polyamide 66
0,4747 € - 0,8558 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
55.0 mm
220.0 mm
Acier inoxydable
7.5 mm
Polyamide 66
0,1208 € - 0,3376 € 9 En stock
Tête à double mâchoire en acier
21.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
2.5 mm
Polyamide 66
0,1889 € - 0,5315 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
80.0 mm
290.0 mm
Acier inoxydable
4.5 mm
Polyamide 66
0,1621 € - 0,4546 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
82.0 mm
295.0 mm
Acier inoxydable
3.5 mm
Polyamide 66
0,1138 € - 0,3192 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
21.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
2.5 mm
Polyamide 66
0,1315 € - 0,3677 € 2619 En stock
Tête à double mâchoire en acier
34.0 mm
140.0 mm
Acier inoxydable
3.5 mm
Polyamide 66
0,1641 € - 0,4613 € 2086 En stock
Tête à double mâchoire en acier
50.0 mm
200.0 mm
Acier inoxydable
4.5 mm
Polyamide 66
0,1275 € - 0,356 € Demander le délai de livraison ici
Tête à double mâchoire en acier
50.0 mm
200.0 mm
Acier inoxydable
2.5 mm
Polyamide 66
0,1414 € - 0,3961 € 6196 En stock
Tête à double mâchoire en acier
34.0 mm
140.0 mm
Acier inoxydable
3.5 mm
Polyamide 66
Lien de serrage 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Noir

10207710

Gamme de prix
0,4998 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Noir

10207758

Gamme de prix
0,6285 € - 0,2256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
Lien de serrage 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Naturel

10207765

Gamme de prix
0,7719 € - 0,2764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
Lien de serrage 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Naturel

10207789

Gamme de prix
0,9494 € - 0,5282 €

Niveaux de stock
1194 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
Lien de serrage 365.0 mm 4.5 mm 102.0 mm PA Naturel

10207741

Gamme de prix
0,5747 € - 0,2073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
Lien de serrage 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Noir

10207796

Gamme de prix
1,0564 € - 0,5867 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
Lien de serrage 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Noir

10207659

Gamme de prix
0,3827 € - 0,1365 €

Niveaux de stock
22598 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Noir

10207697

Gamme de prix
0,4931 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    82.0 mm
Lien de serrage 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Noir

10207734

Gamme de prix
0,5833 € - 0,2089 €

Niveaux de stock
3033 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
Lien de serrage 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Noir

10207772

Gamme de prix
0,8558 € - 0,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
Lien de serrage 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Noir

10207635

Gamme de prix
0,3376 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
Lien de serrage 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Naturel

10207727

Gamme de prix
0,5315 € - 0,1889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
Lien de serrage 295.0 mm 3.5 mm 82.0 mm PA Naturel

10207680

Gamme de prix
0,4546 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    82.0 mm
Lien de serrage 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm PA Naturel

10207628

Gamme de prix
0,3192 € - 0,1138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
Lien de serrage 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Naturel

10207666

Gamme de prix
0,3677 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
2619 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    34.0 mm
Lien de serrage 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Naturel

10207703

Gamme de prix
0,4613 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
2086 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Naturel

10207642

Gamme de prix
0,356 € - 0,1275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Noir

10207673

Gamme de prix
0,3961 € - 0,1414 €

Niveaux de stock
6196 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête à double mâchoire en acier
  • Matière de la dent
    Acier inoxydable
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    34.0 mm