Menu  Rechercher

Lien de serrage 220.0 mm 7.5 mm 55.0 mm PA Naturel

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 55 mm.
Référence Essentra :

10207765

Référence du fabricant:

1334559

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,7575 €
1000 - 9999 0,4218 €
10000 + 0,2712 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

75,75 €

100 x 0,7575 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Type de tête Tête à double mâchoire en acier
Matière de la dent Acier inoxydable
Diamètre maximal du faisceau de câbles 55.0 mm
Longueur totale 220.0 mm
Largeur totale 7.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Cable Tie
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter