Menu  Rechercher

Lien de serrage 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10278369

Référence du fabricant:

495158

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,577 €
1000 + 1,5065 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

157,70 €

100 x 1,577 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type Lien de serrage standard
Diamètre maximal du faisceau de câbles 150.0 mm
Résistance à la traction minimale 60.0 kg
Longueur totale 520.0 mm
Revêtement PA
Matière complète Inox 316
Code produit 7326200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter