Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

495160

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,3527 €
1000 - 1999 1,2878 €
2000 + 1,2187 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

135,27 €

100 x 1,3527 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type Lien de serrage standard
Diamètre maximal du faisceau de câbles 50.0 mm
Résistance à la traction minimale 170.0 kg
Longueur totale 200.0 mm
Revêtement PA
Matière complète Inox 316
Code produit 7326200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter