Menu  Rechercher

Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 40 mm.
Référence Essentra :

10278468

Référence du fabricant:

495170

3278 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8222 €
1000 + 0,7842 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

82,22 €

100 x 0,8222 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Ladder
Diamètre maximal du faisceau de câbles 35.0 mm
Résistance à la traction minimale 111.0 kg
Longueur totale 150.0 mm
Revêtement Non revêtu
Matière complète Inox 316
Code produit 7326200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter