Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

495175

3038 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,8235 €
1000 - 1999 0,782 €
2000 + 0,7406 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

82,35 €

100 x 0,8235 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type Ladder
Diamètre maximal du faisceau de câbles 35.0 mm
Résistance à la traction minimale 45 kg
Longueur totale 150.0 mm
Revêtement Polyester
Matière complète Inox 316
Code produit 7326200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter