Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10278543

Référence du fabricant:

495178

1800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 2,1402 €
1000 + 2,0275 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

214,02 €

100 x 2,1402 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type Ladder
Diamètre maximal du faisceau de câbles 125.0 mm
Résistance à la traction minimale 45 kg
Longueur totale 450.0 mm
Revêtement Polyester
Matière complète Inox 316
Code produit 7326200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter