Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 152mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Référence Essentra :

10161265

Référence du fabricant:

MT-12

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,8022 €
500 + 1,6213 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

180,22 €

100 x 1,8022 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Lien de serrage standard
Diamètre maximal du faisceau de câbles 152.0 mm
Résistance à la traction minimale 113.4 kg
Longueur totale 521.0 mm
Description UL/CSA UL E309388
Revêtement Non revêtu
Matière complète Inox 304
Code produit 7326200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter