Menu  Rechercher

Lien de serrage 300.0 mm 85.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Référence Essentra :

10247785

Référence du fabricant:

461245

12400 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2013 €
1000 - 1999 0,1914 €
2000 + 0,1703 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

20,13 €

100 x 0,2013 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Certification UL
Couleur Naturel
Type de tête Tête détachable
Ø de trou compatible 4.8 mm
Mode de montage Vis #6 / M3
Résistance à la traction minimale 22.0 kg
Longueur totale 300.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter