Menu  Rechercher

Lien de serrage 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Article de code:

461246

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2542 €
1000 - 1999 0,2418 €
2000 + 0,2169 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

25,42 €

100 x 0,2542 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Certification UL
Couleur Naturel
Type de tête Tête détachable
Ø de trou compatible 4.8 mm
Mode de montage Vis
Résistance à la traction minimale 55.0 kg
Longueur totale 370.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter