Menu  Rechercher

Lien de serrage 168.0 mm 40.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Référence Essentra :

10247938

Référence du fabricant:

461260

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1002 €
1000 - 1999 0,0951 €
2000 + 0,0858 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

10,02 €

100 x 0,1002 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête non détachable
Ø de trou compatible 4.8 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 8.0 kg
Longueur totale 168.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter