Menu  Rechercher

Lien de serrage 205.0 mm 60.0 mm PA Noir

Ce lien de serrage est en nylon 6/6 noir avec une finition à tête de fixation moulée qui est idéale pour un vissage ou un boulonnage sur des tôles ou des panneaux en bois. L’attache peut être montée sur des installations existantes avant assemblage définitif.
Référence Essentra :

10247969

Référence du fabricant:

461263

48 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0437 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

4,37 €

100 x 0,0437 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Certification UL
Couleur Noir
Type de tête Tête détachable
Ø de trou compatible 5.0 mm
Mode de montage Vis #6 / M3
Résistance à la traction minimale 22.0 kg
Longueur totale 205.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter