Menu  Rechercher

Lien de serrage 157.0 mm 36.0 mm PA Noir

Ce lien de serrage est en nylon 6/6 noir. Le profil est doté d'une tête de fixation à clipser dans des trous de 4,8 mm de diamètre, avant de le fixer solidement au panneau. Ce lien peut être monté sur des installations existantes avant l'assemblage définitif.
Référence Essentra :

10253625

Référence du fabricant:

462706

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1464 €
1000 - 1999 0,1391 €
2000 + 0,125 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

14,64 €

100 x 0,1464 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de tête Tête non détachable
Ø de trou compatible 6.0 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 22.0 kg
Longueur totale 157.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter