Menu  Rechercher

Lien de serrage 131.0 mm 30.0 mm PA Noir

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Article de code:

462708

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1181 €
1000 - 1999 0,1122 €
2000 + 0,101 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

11,81 €

100 x 0,1181 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de tête Tête non détachable
Ø de trou compatible 4.8 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 18.0 kg
Longueur totale 131.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter