Menu  Rechercher

Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Vert

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from green nylon.
Article de code:

CRTA-C1-19GR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1906 €
2500 - 4999 0,1713 €
5000 + 0,1547 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

95,30 €

500 x 0,1906 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Type de tête Tête non détachable
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 18.1 kg
Longueur totale 185.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter