Menu  Rechercher

Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Blanc

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from white nylon.
Référence Essentra :

10108390

Référence du fabricant:

CRTA-C1-19WH

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Type de tête Tête non détachable
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 18.1 kg
Longueur totale 185.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter