Menu  Rechercher

Lien de serrage 169.0 mm 40.0 mm PA Noir

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm. This design is removable
Référence Essentra :

10173671

Référence du fabricant:

SRRCT-2

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 4999 0,5181 €
5000 + 0,4877 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

103,62 €

200 x 0,5181 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de tête Tête non détachable
Ø de trou compatible 7.0 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 178.0 kg
Longueur totale 169.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter