Menu  Rechercher

Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Référence Essentra :

10036907

Référence du fabricant:

WIT-30RCA-4-HS

83923 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1083 €
5000 - 9999 0,1061 €
10000 - 24999 0,1039 €
25000 + 0,1018 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

108,30 €

1000 x 0,1083 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de tête Tête non détachable
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 13.0 kg
Longueur totale 160.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter