Menu  Rechercher

Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Référence Essentra :

10036914

Référence du fabricant:

WIT-30RCA-4-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0663 €
5000 - 9999 0,0612 €
10000 - 19999 0,0578 €
20000 - 29999 0,0547 €
30000 + 0,0481 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

66,30 €

1000 x 0,0663 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête non détachable
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 13.0 kg
Longueur totale 160.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter