Menu  Rechercher

Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Référence Essentra :

10036938

Référence du fabricant:

WIT-30RCA-4UVB

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0864 €
5000 - 9999 0,0798 €
10000 - 19999 0,0756 €
20000 - 29999 0,0713 €
30000 + 0,0629 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

86,40 €

1000 x 0,0864 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Type de tête Tête non détachable
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 13.0 kg
Longueur totale 160.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter