Menu  Rechercher

Lien de serrage 174.3 mm 31.8 mm PA Naturel

Cette attache amovible s'enclenche facilement dans les trous pré-percés et peut être montée pour l'installation avant l'assemblage final. Élimine le besoin d'attaches et de fixations.
Référence Essentra :

10037010

Référence du fabricant:

WIT-30RRAA-12-M

2957 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2619 €
5000 - 9999 0,2421 €
10000 + 0,2295 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

261,90 €

1000 x 0,2619 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Ø de trou compatible 6.4 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 13.6 kg
Longueur totale 174.3 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter