Menu  Rechercher

Lien de serrage 180.7 mm 31.8 mm PA Naturel

Cette attache amovible s’enclenche facilement dans les trous pré-percés et peut être montée pour l’installation avant l’assemblage final. Élimine le besoin d'attaches et de fixations.
Article de code:

WIT-30RRAA-16-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2901 €
5000 - 9999 0,2666 €
10000 + 0,2528 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

290,10 €

1000 x 0,2901 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Ø de trou compatible 6.4 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 13.6 kg
Longueur totale 180.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter