Menu  Rechercher

Lien de serrage 135.0 mm 25.4 mm PA Naturel

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Référence Essentra :

10113950

Référence du fabricant:

WIT-50RLA-1

36000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1605 €
5000 - 9999 0,1492 €
10000 - 19999 0,1408 €
20000 + 0,1334 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

160,50 €

1000 x 0,1605 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête ovale
Ø de trou compatible 6.4 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 22.7 kg
Longueur totale 135.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter