Menu  Rechercher

Lien de serrage 133.0 mm 23.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Référence Essentra :

10037119

Référence du fabricant:

WIT-50SA-1-01

70000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0756 €
5000 - 9999 0,0697 €
10000 - 19999 0,0661 €
20000 - 29999 0,0625 €
30000 + 0,0551 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

75,60 €

1000 x 0,0756 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de tête Tête ovale
Ø de trou compatible 6.8 mm
Mode de montage Installation par pression
Résistance à la traction minimale 22.7 kg
Longueur totale 133.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter