Menu  Rechercher

Liens torsadés Adhésif 20.0 mm PA Naturel

Ce lien torsadé dispose d'un clip en forme de flèche. Il est fabriqué en nylon naturel classé UL94 V-2. Pour les utiliser, il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. Détorsadez pour retirer le faisceau.
Référence Essentra :

10246177

Référence du fabricant:

460349

75800 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,4327 €
500 - 999 0,3894 €
1000 + 0,3505 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

43,27 €

100 x 0,4327 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule À bille
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter