Menu  Rechercher

Liens torsadés adhésifs

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Longueur de la base Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,2422 € - 0,299 € 55261 En stock
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adhésif
0,4113 € - 0,4113 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
25.4 mm
0,5394 € - 0,5853 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
25.4 mm
0,1721 € - 0,1922 € 23121 En stock
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Adhésif
0,3401 € - 0,4199 € Demander le délai de livraison ici
0,3239 € - 0,3999 € 3043 En stock
0,538 € - 0,5825 € 2789 En stock
12.7 mm
25.4 mm
0,3571 € - 0,4409 € 69922 En stock
0,2543 € - 0,314 € 9520 En stock
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adhésif
0,2797 € - 0,3454 € 990 En stock
13.0 mm
25.4 mm
0,198 € - 0,2209 € 4150 En stock
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Adhésif
0,1256 € - 0,152 € 8690 En stock
15.0 mm
À enfoncer
0,6743 € - 0,6743 € 2840 En stock
19.0 mm
17.0 mm
0,4203 € - 0,4548 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
À enfoncer
0,3242 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
À enfoncer
0,1807 € - 0,2066 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
14.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
14.0 mm
0,1256 € - 0,152 € 8000 En stock
15.0 mm
À enfoncer
0,1311 € - 0,1578 € 2693 En stock
19.0 mm
17.0 mm
0,1506 € - 0,1707 € 5065 En stock
19.1 mm
Liens torsadés Adhésif 10.2 mm PA Naturel

10010990

Gamme de prix
0,299 € - 0,2422 €

Niveaux de stock
55261 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10175798

Gamme de prix
0,4113 € - 0,4113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    40.9 mm
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10175781

Gamme de prix
0,5853 € - 0,5394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    32.3 mm
Liens torsadés Adhésif 10.2 mm PA Naturel

10011003

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
23121 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Liens torsadés 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246160

Gamme de prix
0,4199 € - 0,3401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    35.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 7.0 mm 10.0 mm PA66 Naturel

10246153

Gamme de prix
0,3999 € - 0,3239 €

Niveaux de stock
3043 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    27.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10175774

Gamme de prix
0,5825 € - 0,538 €

Niveaux de stock
2789 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    29.3 mm
Liens torsadés 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246177

Gamme de prix
0,4409 € - 0,3571 €

Niveaux de stock
69922 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés Adhésif 12.7 mm PA Naturel

10011010

Gamme de prix
0,314 € - 0,2543 €

Niveaux de stock
9520 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10159484

Gamme de prix
0,3454 € - 0,2797 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    40.1 mm
Liens torsadés Adhésif 12.7 mm PA Naturel

10011027

Gamme de prix
0,2209 € - 0,198 €

Niveaux de stock
4150 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
Liens torsadés 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025727

Gamme de prix
0,152 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
8690 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Largeur de base
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Liens torsadés 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10175811

Gamme de prix
0,6743 € - 0,6743 €

Niveaux de stock
2840 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    17.0 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    66.0 mm
Liens torsadés 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10171547

Gamme de prix
0,4548 € - 0,4203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Largeur de base
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    33.2 mm
Liens torsadés 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10171530

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Largeur de base
    14.3 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Liens torsadés 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036181

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    14.0 mm
  • Largeur de base
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    32.2 mm
Liens torsadés;À visser;(Ø);Nylon 6/6;Naturel

10175804

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    14.0 mm
  • Largeur de base
    14.2 mm
  • Hauteur totale
    50.8 mm
Liens torsadés 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10025734

Gamme de prix
0,152 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Largeur de base
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    33.0 mm
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036150

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
2693 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur de la base
    17.0 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10011058

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
5065 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2