Menu  Rechercher

Liens torsadés Adhésif 12.7 mm PA Naturel

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Article de code:

KLB-450A4-RT

10520 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3024 €
5000 - 9999 0,2721 €
10000 + 0,2449 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

302,40 €

1000 x 0,3024 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule Trou
Matière de la base Adhésif base acrylique
Couleur Naturel
Mode de montage Adhésif
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter