Menu  Rechercher

Liens torsadés À clipser 6.4 mm PA Naturel

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 45° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Référence Essentra :

10171547

Référence du fabricant:

SKL45-250

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4463 €
5000 + 0,4125 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

446,30 €

1000 x 0,4463 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'extrémité à boule Trou
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71849
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter