Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 14.5 mm 45.0 mm 6.0 kg-f Blanc

Article de code:

1219444

35 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 1,4189 €
50 - 249 0,7157 €
250 - 499 0,6784 €
500 - 999 0,6425 €
1000 + 0,572 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

7,09 €

5 x 1,4189 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polystyrène
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Screw On
Poids du loquet 6.0 kg
Longueur totale 45.0 mm
Largeur totale 14.5 mm
Longueur de plaque 45.5 mm
Épaisseur de la plaque 1.6 mm
Largeur de plaque 11.0 mm
Matière du boîtier PS
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 34.6 mm
Distance entre les trous de fixation 37.0 mm
Code produit 8505191090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter