Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Marron

Article de code:

1219445

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,4262 €
10 - 49 2,7359 €
50 - 99 2,6253 €
100 - 199 2,4872 €
200 + 2,2108 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

5,43 €

1 x 5,4262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polystyrène
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Marron
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Screw On
Longueur totale 54.0 mm
Largeur totale 8.5 mm
Longueur de plaque 54.0 mm
Largeur de plaque 18.0 mm
Matière du boîtier PS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter