Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 4,2655 € |
100 - 499 | 2,1555 € |
500 - 999 | 2,0588 € |
1000 + | 1,9621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | PE |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch |
Couleur | Blanc |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Screw On |
Poids du loquet | 12.0 g |
Poids du loquet | 12.0 g |
Longueur totale | 41.0 mm |
Longueur totale | 1.614 in |
Largeur totale | 18.5 mm |
Largeur totale | 0.728 in |
Longueur de plaque | 23.0 mm |
Longueur de plaque | 0.906 in |
Largeur de plaque | 12.0 mm |
Largeur de plaque | 0.472 in |
Matière du boîtier | PE |
Distance entre les trous de fixation | 32.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.26 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.