Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Blanc

Référence Essentra :

10201398

Référence du fabricant:

1222591

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 4,3465 €
100 - 499 2,1965 €
500 - 999 2,0979 €
1000 + 1,9994 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

43,47 €

10 x 4,3465 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Poids du loquet 16.3 g
Longueur totale 45.0 mm
Largeur totale 14.5 mm
Longueur de plaque 26.0 mm
Épaisseur de la plaque 1.4 mm
Largeur de plaque 12.0 mm
Matière du boîtier ABS
Distance entre les trous de fixation 36.0 mm
Code produit 8505191090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter