10201428
1222594
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 5,2336 € |
100 - 499 | 2,6471 € |
500 - 999 | 2,4922 € |
1000 + | 2,3936 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Pêne |
Couleur | Blanc |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Poids du loquet | 16.3 g |
Poids du loquet | 16.3 g |
Longueur totale | 45.0 mm |
Longueur totale | 1.772 in |
Largeur totale | 14.5 mm |
Largeur totale | 0.571 in |
Longueur de plaque | 26.0 mm |
Longueur de plaque | 1.024 in |
Épaisseur de la plaque | 1.4 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.055 in |
Largeur de plaque | 12.0 mm |
Largeur de plaque | 0.472 in |
Matière du boîtier | ABS |
Distance entre les trous de fixation | 36.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.417 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.