Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Blanc

Article de code:

1222598

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 13,435 €
12 - 59 6,7845 €
60 - 119 6,4252 €
120 - 239 6,1074 €
240 + 5,7664 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,44 €

1 x 13,435 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polybutylène téréphthalate
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Blanc
Type de montage Screw On
Poids du loquet 45.0 g
Longueur totale 60.0 mm
Largeur totale 18.0 mm
Longueur de plaque 20.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.0 mm
Largeur de plaque 13.0 mm
Matière du boîtier PBT
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 10.0 mm
Distance entre les trous de fixation 50.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter