Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 12.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Blanc

Article de code:

1222599

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 26,5218 €
12 - 59 13,3894 €
60 - 119 12,6985 €
120 + 12,0352 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

26,52 €

1 x 26,5218 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polybutylène téréphthalate
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Screw On
Poids du loquet 57.0 g
Longueur totale 86.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Longueur de plaque 70.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.0 mm
Largeur de plaque 12.0 mm
Matière du boîtier PBT
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 57.0 mm
Distance entre les trous de fixation 77.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter