Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Blanc

Article de code:

1222601

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 5 25,9705 €
6 - 29 13,113 €
30 - 59 12,4498 €
60 - 119 11,8003 €
120 + 11,1436 €
Qté par sac standard : 6

Commander une quantité quelconque

Prix total :

25,97 €

1 x 25,9705 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polybutylène téréphthalate
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Screw On
Poids du loquet 100.0 g
Longueur totale 106.0 mm
Largeur totale 14.0 mm
Longueur de plaque 79.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.0 mm
Largeur de plaque 14.0 mm
Matière du boîtier PBT
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 65.0 mm
Distance entre les trous de fixation 94.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter