10201503
1222602
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 5 | 29,539 € |
6 - 29 | 14,911 € |
30 - 59 | 14,1788 € |
60 - 119 | 13,4326 € |
120 + | 12,6863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Polybutylène téréphthalate |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Pêne |
Couleur | Blanc |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Montage à l'aide de vis |
Poids du loquet | 100.0 g |
Poids du loquet | 100.0 g |
Longueur totale | 106.0 mm |
Longueur totale | 4.173 in |
Largeur totale | 14.0 mm |
Largeur totale | 0.551 in |
Longueur de plaque | 38.0 mm |
Longueur de plaque | 1.496 in |
Épaisseur de la plaque | 2.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.079 in |
Largeur de plaque | 14.0 mm |
Largeur de plaque | 0.551 in |
Matière du boîtier | PBT |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 25.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.984 in |
Distance entre les trous de fixation | 94.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 3.701 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.