Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Blanc

Référence Essentra :

10201510

Référence du fabricant:

1222603

54 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 16,381 €
100 + 8,2651 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,38 €

1 x 16,381 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polypropylène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Néodyme
Type de montage Montage à l'aide de vis
Longueur totale 45.0 mm
Largeur totale 17.0 mm
Matière du boîtier PP
Distance entre les trous de fixation 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter