Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Noir

Article de code:

1222604

52 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 21,6186 €
24 - 239 9,805 €
240 + 9,7277 €
Qté par sac standard : 24

Commander une quantité quelconque

Prix total :

21,62 €

1 x 21,6186 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polyacétal
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Noir
Matière de l'aimant Néodyme
Type de montage Screw On
Longueur totale 50.0 mm
Largeur totale 21.0 mm
Matière du boîtier POM
Distance entre les trous de fixation 40.0 mm
Code produit 8505111065

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter