Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Blanc

Article de code:

1222605

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 21,6186 €
24 - 119 10,8054 €
120 - 239 10,2666 €
240 + 9,7277 €
Qté par sac standard : 24

Commander une quantité quelconque

Prix total :

21,62 €

1 x 21,6186 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polyacétal
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Blanc
Matière de l'aimant Néodyme
Type de montage Screw On
Longueur totale 50.0 mm
Largeur totale 21.0 mm
Matière du boîtier POM
Distance entre les trous de fixation 40.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter