Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Gris

Article de code:

1222607

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 34,2404 €
50 + 17,286 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

34,24 €

1 x 34,2404 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polyacétal
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Gris
Matière de l'aimant Néodyme
Type de montage Screw On
Poids du loquet 28.0 g
Longueur totale 63.0 mm
Largeur totale 14.0 mm
Matière du boîtier POM
Distance entre les trous de fixation 53.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter