Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Noir

Référence Essentra :

10201572

Référence du fabricant:

1222609

46 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 15,4939 €
50 + 7,8145 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,49 €

1 x 15,4939 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Noir
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Poids du loquet 48.0 g
Longueur totale 64.0 mm
Largeur totale 24.5 mm
Longueur de plaque 45.0 mm
Largeur de plaque 21.0 mm
Matière du boîtier ABS
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 30.0 mm
Distance entre les trous de fixation 55.0 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter