Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Ivoire

Article de code:

1222610

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 7,5492 €
250 + 7,1582 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

377,46 €

50 x 7,5492 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mécanisme d'accroche Catch
Couleur Ivoire
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Screw On
Poids du loquet 32.0 g
Longueur totale 64.0 mm
Largeur totale 24.5 mm
Longueur de plaque 45.0 mm
Largeur de plaque 24.0 mm
Matière du boîtier ABS
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 30.0 mm
Distance entre les trous de fixation 55.0 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter