1222613
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 3,2758 € |
500 + | 3,1005 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch |
Couleur | Ivoire |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Screw On |
Poids du loquet | 32.0 g |
Poids du loquet | 32.0 g |
Longueur totale | 43.0 mm |
Longueur totale | 1.693 in |
Largeur totale | 17.0 mm |
Largeur totale | 0.669 in |
Longueur de plaque | 24.0 mm |
Longueur de plaque | 0.945 in |
Largeur de plaque | 13.5 mm |
Largeur de plaque | 0.531 in |
Matière du boîtier | ABS |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 13.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.512 in |
Distance entre les trous de fixation | 34.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.339 in |
Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.