Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Noir

Référence Essentra :

10201602

Référence du fabricant:

1222614

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 6,7712 €
100 - 499 3,4215 €
500 + 3,2384 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

67,71 €

10 x 6,7712 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mécanisme d'accroche Pêne
Couleur Noir
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Montage à l'aide de vis
Poids du loquet 14.0 g
Longueur totale 43.0 mm
Largeur totale 17.0 mm
Longueur de plaque 24.0 mm
Largeur de plaque 13.5 mm
Matière du boîtier ABS
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 13.0 mm
Distance entre les trous de fixation 34.0 mm
Code produit 8302420090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter