Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 5,3972 € |
50 - 249 | 2,722 € |
250 - 499 | 2,5977 € |
500 - 999 | 2,4457 € |
1000 + | 2,3348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Polybutylène téréphthalate |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch |
Couleur | Blanc |
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Screw On |
Poids du loquet | 5.0 g |
Poids du loquet | 5.0 g |
Longueur totale | 34.0 mm |
Longueur totale | 1.339 in |
Largeur totale | 12.0 mm |
Largeur totale | 0.472 in |
Longueur de plaque | 30.0 mm |
Longueur de plaque | 1.181 in |
Épaisseur de la plaque | 1.6 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.063 in |
Largeur de plaque | 11.0 mm |
Largeur de plaque | 0.433 in |
Matière du boîtier | PBT |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 20.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.787 in |
Distance entre les trous de fixation | 25.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.984 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.