Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 18,542 € |
100 + | 9,3546 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Polycarbonate |
---|---|
Mécanisme d'accroche | Catch |
Couleur | Gris |
Matière de l'aimant | Néodyme |
Type de montage | Screw On |
Poids du loquet | 10.0 g |
Poids du loquet | 10.0 g |
Longueur totale | 45.0 mm |
Longueur totale | 1.772 in |
Largeur totale | 10.0 mm |
Largeur totale | 0.394 in |
Longueur de plaque | 30.0 mm |
Longueur de plaque | 1.181 in |
Épaisseur de la plaque | 3.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.118 in |
Largeur de plaque | 11.0 mm |
Largeur de plaque | 0.433 in |
Matière du boîtier | PC |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 20.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.787 in |
Distance entre les trous de fixation | 37.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.457 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.