Menu  Rechercher

Réceptacle 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Gris

Article de code:

491988

99 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 6,6159 €
50 + 3,4544 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

33,08 €

5 x 6,6159 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète du boîtier Polyamide
Mécanisme d'accroche Counterplate
Couleur Gris
Type de montage Screw On
Longueur totale 49.0 mm
Largeur totale 15.0 mm
Longueur de plaque 49.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.0 mm
Largeur de plaque 15.0 mm
Matière du boîtier PA
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 40.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter